Înregistrați-vă
Confirmat
  • Internal diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • Main material
  • Surface finish body
  • Main colour
  • for screws
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Washers with large OD DIN 9021 (K1150) (K1150.05)

    Cod piesă:

    K1150.05
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1150.05

    Internal diameter

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    Main material

    Steel code

    Surface finish body

    Main colour

    for screws

    Cantitate minimă per comandă
    5.3
    1.2
    15
    Steel
    -
    galvanised
    galvanised
    M5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.32 €
    ( 0.38 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Material: Stainless steel, Steel
    ・Surface finish body: bright, galvanised
    ・I.D. d(mm): 3.2-33
    ・O.D. D(mm): 9-92
    ・DIN 9021

    Codul de piesă a fost confirmat