Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Material (mount surface / support surface)
  • Size
  • Version 1
  • F(mm)
  • H=Height(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Locating bushes for locating pins (K1095) (K1095.1630)

    Cod piesă:

    K1095.1630
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1095.1630

    Inner Diameter

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Material (mount surface / support surface)

    Size

    Version 1

    F

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    16
    26
    Steel
    long
    Steel
    1.5
    30
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    11.21 €
    ( 13.34 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Ease the fastening process

    · Workpieces fit more precisely, have lower wear and are quicker to exchange

    · Hardened and ground (60 HRC)

    Codul de piesă a fost confirmat