Înregistrați-vă
Confirmat
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D4(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Bullseye levels in round frame, Form B with grub screw (K1155) (K1155.2140730)

    Cod piesă:

    K1155.2140730
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1155.2140730

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    14
    10
    M4
    7.5
    5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    10.78 €
    ( 12.83 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Application sectors: machine, fixture and vehicle construction, measuring technology

    · Temperature range: -35°C to +55°C

    · Various threaded pins available

    Codul de piesă a fost confirmat