Înregistrați-vă
Confirmat
  • B1 min. - max.(mm)
  • B2(mm)
  • D=thread(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Wedge clamps (K0037) (K0037.16)

    Cod piesă:

    K0037.16
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0037.16

    B1 min. - max.

    (mm)

    B2

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Clamping force max.

    (kN)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Cantitate minimă per comandă
    49.7 - 52.8
    41.2
    M16
    50.8
    25.4
    63.5
    26.7
    74.6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    167.59 €
    ( 199.43 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Simultanious clamping of two workpieces

    · Ideal for clamping round and rectangular pieces

    · Compact design enables space-saving series clamping

    · With positive down force

    Codul de piesă a fost confirmat