Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • B1 min. - max.(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • Clamping force max.(kN)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Wedge clamps machinable (K0038) (K0038.04)

    Cod piesă:

    K0038.04
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0038.04

    B1 min. - max.

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    Clamping force max.

    (kN)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Cantitate minimă per comandă
    28.6 - 29.1
    10.6
    4.6
    M4
    M2
    12.7
    6.3
    15.7
    10.16
    2.2
    3.4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    46.48 €
    ( 55.31 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Simultanious clamping of two workpieces

    · For machining the workpiece contour

    · Compact design allows space-saving series clamping

    · With positive down force