Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stroke S(mm)
  • L=Length(mm)
  • Loading per pair(kg)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 70 kg (K1713) (K1713.0305)

    Cod piesă:

    K1713.0305
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1713.0305

    Stroke S

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Loading per pair

    (kg)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    A5

    (mm)

    A6

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    327
    305
    70
    -
    260.3
    273
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    134.01 €
    ( 159.47 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Latches in open position

    · Quick frontal release

    · Suitable for flat mounting