Înregistrați-vă
Confirmat
  • Main material
  • Surface finish body
  • Material (mount surface / support surface)
  • B(mm)
  • D=thread(mm)
  • E(mm)
  • H=Height(mm)
  • SW(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Rest pads (K0307) (K0307.10042)

    Cod piesă:

    K0307.10042
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0307.10042

    Main material

    Surface finish body

    Material (mount surface / support surface)

    B

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    SW

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    High carbon steel
    tempered, black oxidised
    Steel
    35
    M10
    19.6
    42
    17
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.51 €
    ( 7.75 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking

    · For supporting workpieces and fixtures

    Codul de piesă a fost confirmat