Înregistrați-vă
Confirmat
  • D=thread(mm)
  • K(mm)
  • L=thread length(mm)
  • SW(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Stop screws, Form A (K1200) (K1200.10435)

    Cod piesă:

    K1200.10435
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1200.10435

    D=thread

    (mm)

    K

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    SW

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    M4
    2.5
    35
    7
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.94 €
    ( 3.50 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Main material: Steel
    ・Material (mount surface / support surface): Steel
    ・D=thread(mm): M3-M16

    [Features]
    ・Head rounded
    ・Smooth stop face
    ・With locknut

    Codul de piesă a fost confirmat