Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Ball lock pins with T-grip (K0793) (K0793.204605015)

    Cod piesă:

    K0793.204605015
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0793.204605015

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    17.6
    46
    5
    5.5
    13.2
    15
    5.9
    25
    19.4
    20.9
    5
    15
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    17.16 €
    ( 20.42 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · User friendly

    · Self-locking