Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • X(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Locking pins with axial lock (K0772)

    Cod piesă:

    S-au găsit. 16 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    X

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    12
    6
    2.1
    1.1
    10
    6
    19
    7.4
    16
    12
    1 bucăți
    12
    6
    2.1
    1.1
    12
    6
    21
    7.4
    18
    12
    1 bucăți
    12
    6
    2.1
    1.1
    16
    6
    25
    7.4
    22
    12
    1 bucăți
    12
    6
    2.1
    1.1
    20
    6
    29
    7.4
    26
    12
    1 bucăți
    16
    8
    2.1
    1.1
    12
    6
    22
    9.4
    18
    22
    1 bucăți
    16
    8
    2.1
    1.1
    16
    6
    26
    9.4
    22
    22
    1 bucăți
    16
    8
    2.1
    1.1
    20
    6
    30
    9.4
    26
    22
    1 bucăți
    16
    8
    2.1
    1.1
    25
    6
    35
    9.4
    31
    22
    1 bucăți
    20
    10
    2.8
    1.2
    12
    8
    24
    11.8
    20
    35
    1 bucăți
    20
    10
    2.8
    1.2
    16
    8
    28
    11.8
    24
    35
    1 bucăți
    20
    10
    2.8
    1.2
    20
    8
    32
    11.8
    28
    35
    1 bucăți
    20
    10
    2.8
    1.2
    25
    8
    37
    11.8
    33
    35
    1 bucăți
    24
    12
    2.8
    1.2
    16
    8
    29
    13.8
    24
    51
    1 bucăți
    24
    12
    2.8
    1.2
    20
    8
    33
    13.8
    28
    51
    1 bucăți
    24
    12
    2.8
    1.2
    25
    8
    38
    13.8
    33
    51
    1 bucăți
    24
    12
    2.8
    1.2
    30
    8
    43
    13.8
    38
    51
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.70 €
    ( 5.59 € )
    4 zile lucrătoare
    4.86 €
    ( 5.78 € )
    4 zile lucrătoare
    5.05 €
    ( 6.01 € )
    4 zile lucrătoare
    5.30 €
    ( 6.31 € )
    4 zile lucrătoare
    4.95 €
    ( 5.89 € )
    4 zile lucrătoare
    5.14 €
    ( 6.12 € )
    4 zile lucrătoare
    5.36 €
    ( 6.38 € )
    4 zile lucrătoare
    5.66 €
    ( 6.74 € )
    4 zile lucrătoare
    5.03 €
    ( 5.99 € )
    4 zile lucrătoare
    5.24 €
    ( 6.24 € )
    4 zile lucrătoare
    5.49 €
    ( 6.53 € )
    4 zile lucrătoare
    5.85 €
    ( 6.96 € )
    4 zile lucrătoare
    5.38 €
    ( 6.40 € )
    4 zile lucrătoare
    5.61 €
    ( 6.68 € )
    4 zile lucrătoare
    5.89 €
    ( 7.01 € )
    4 zile lucrătoare
    6.34 €
    ( 7.54 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    ・Main material: Steel
    ・D(mm): 12-24
    ・L=Length(mm): 10-30

    [Features]
    ・For connecting machine parts and workpieces quickly and easily
    ・Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
    ・Easy handling
    ・Main material: Steel