Înregistrați-vă
Confirmat
  • Size
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole(mm)
  • Clamping force ca.(N)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Locking pins with magnetic axial lock (K1216) (K1216.3306030)

    Cod piesă:

    K1216.3306030
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1216.3306030

    Size

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole

    (mm)

    Clamping force ca.

    (N)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Cantitate minimă per comandă
    2
    23
    33.2
    6
    17.3
    30
    33
    26.1
    30
    6
    43
    22
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.35 €
    ( 8.75 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Easy handling

    · Axial position through a magnet integrated in the grip

    Codul de piesă a fost confirmat