Înregistrați-vă
Confirmat
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • D1(mm)
  • A(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • R(mm)
  • Permissible load(kg)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Swivel Castors with stop fix, electrically conductive (K1761) (K1761.11100322)

    Cod piesă:

    K1761.11100322
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1761.11100322

    Mounting Height H

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    D1

    (mm)

    A

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    R

    (mm)

    Permissible load

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    125
    100
    32
    9
    36
    55
    60
    85
    100
    80
    76
    86
    70
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    47.15 €
    ( 56.11 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · For protection from electrostatic charge

    · Swivel castor housing with double ball bearing

    · Sprockets with plain bearing

    · Steel plate housing

    · Solid rubber tread, trackless

    Codul de piesă a fost confirmat