Înregistrați-vă
Confirmat
  • D2=Diameter(mm)
  • D4(mm)
  • D5(mm)
  • L3=height(mm)
  • T(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Round inserts with counterbore, Form C (K0385) (K0385.116128)

    Cod piesă:

    K0385.116128
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0385.116128

    D2=Diameter

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5

    (mm)

    L3=height

    (mm)

    T

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    16
    5.5
    11
    12
    6.6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.59 €
    ( 10.22 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · For use in clamping arms, clamping fixtures, jaw plates and self-aligning pads

    · Transfer of very high torques even with hard materials

    Codul de piesă a fost confirmat