Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Confirmat
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2=Thread
  • D3(mm)
  • H=Height(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • Load rating max. (static load only)(kN)
  • Order No. gripper
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Self-aligning pads with O-ring and exchangeable inserts, Form F, flattened ball, with diamond grip (K0285) (K0285.324X028)

    Cod piesă:

    K0285.324X028
    Ștergeți
    • Preț unitar (fără TVA)
      95.04 €
    • Total (fără TVA)
      95.04 €
      Preț cu TVA incluse: 113.10 €
    • Data expedierii
      3 zile lucrătoare
      Dată de expediere de referință: 10.06.2025
    Cantitate:
    Cantitate disponibilă pentru comandă?22
    Loading...
    Cantitate 
    ?
    1 - 1011 - 2223+
    Preț unitar (fără TVA)
    (Preț unitar cu TVA incluse)
    95.04 €
    (113.10 €)
    95.04 €
    (113.10 €)
    95.04 €
    (113.10 €)
    Shipping days3 days3 daysQuote

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0285.324X028

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D2=Thread

    D3

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Ball Ø

    (mm)

    Load rating max. (static load only)

    (kN)

    Order No. gripper

    Cantitate minimă per comandă
    24
    M10
    16
    28
    8
    20
    58
    K0385.1610
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    95.04 €
    ( 113.10 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Serve as supports, stops and thrust pads

    · Application sectors: machine and fixture construction, assembly

    · Ball secured against rotation

    · ball point hardened

    · O-ring for protection against dirt and foreign particles

    Codul de piesă a fost confirmat