Înregistrați-vă
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping lever with thrust pad, Form A, thrust pin brass (K0780) (K0780.12061X30)

    Cod piesă:

    K0780.12061X30
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0780.12061X30

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Cantitate minimă per comandă
    65
    2
    M6
    65
    75
    9.5
    13.5
    18
    19.5
    4
    28.5
    6.5
    17.5
    41.5
    45.5
    30
    20
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    6.68 €
    ( 7.95 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Clamping with a thrust pin

    · Optimum clamping for versatile applications

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, camera tripods

    · Enables gentle clamping on sensitive surfaces

    · A pin with a choice of ends (ball for uneven faces, point for increased force on the workpiece or half-dog point) ensures optimum clamping

    Codul de piesă a fost confirmat