Înregistrați-vă
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • A(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers 2K external thread (K0125) (K0125.10501X45)

    Cod piesă:

    K0125.10501X45
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0125.10501X45

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Cantitate minimă per comandă
    40.1
    1
    M5
    40.1
    48.1
    10.1
    10
    15
    16
    24.5
    4
    10
    30
    33.5
    45
    16
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    5.66 €
    ( 6.74 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · The KIPP clamping lever represents reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp devices or machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · SYMPA touch: optimum grip and hold due to high ergonomics

    · The non-slip material perfectly adapts to the human hand during grip movements

    Codul de piesă a fost confirmat