Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers internal thread, steel parts stainless steel (K0123) (K0123.0031)

    Cod piesă:

    K0123.0031
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0123.0031

    Surface finish body

    Main colour

    Surface finish component

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    plastic-coated
    black
    -
    0
    M3
    30
    37
    7
    10
    13
    14
    24.5
    4
    14.5
    30
    33
    9
    16
    -
    -
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.21 €
    ( 8.58 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Different thread sizes and handle lengths