Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A=Handle length(mm)
  • Main material
  • Main colour
  • Component material
  • Size
  • X=thread
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated (K1660) (K1660.10587X45)

    Cod piesă:

    K1660.10587X45
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1660.10587X45

    A=Handle length

    (mm)

    Main material

    Main colour

    Component material

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Cantitate minimă per comandă
    40
    plastic
    traffic blue RAL 5017
    steel
    1
    M5
    -
    47
    7.5
    10
    13
    14.5
    24.5
    4
    15
    30
    33.5
    45
    16
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.51 €
    ( 5.37 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Corrosion protection