Înregistrați-vă
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Main colour
  • Component colour
  • Size
  • X=thread
  • A(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers with push button external thread, metal parts stainless-steel (K0270) (K0270.72206X25)

    Cod piesă:

    K0270.72206X25
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0270.72206X25

    A=Handle length

    (mm)

    Main colour

    Component colour

    Size

    X=thread

    A

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Cantitate minimă per comandă
    65
    orange RAL 2004
    black grey RAL 7021
    2
    M6
    65
    75
    9.5
    13.5
    18
    19.5
    29.5
    6.5
    17.5
    41.5
    45.5
    25
    20
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.72 €
    ( 9.19 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · The KIPP clamping lever represents reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp devices or machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Push button eases the release and makes handling the lever safer.

    · Various colour combinations

    Codul de piesă a fost confirmat