Înregistrați-vă
2
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Main material
  • Surface finish body
  • Main colour
  • Component material
  • Size
  • X=thread
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping levers zinc with internal thread, steel parts trivalent blue passivated (K1659) (K1659.1051)

    Cod piesă:

    K1659.1051
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1659.1051

    A=Handle length

    (mm)

    Main material

    Surface finish body

    Main colour

    Component material

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    No. of teeth

    Cantitate minimă per comandă
    40
    zinc
    plastic-coated
    black
    steel
    1
    M5
    -
    47
    7
    10
    13
    14
    24.5
    4
    14.5
    31
    34
    9
    16
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.99 €
    ( 5.94 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Corrosion protection

    Codul de piesă a fost confirmat