Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Hole spacing(mm)
  • L=Length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Tubular handles (K0209) (K0209.180)

    Cod piesă:

    K0209.180
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K0209.180

    Hole spacing

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    180
    208
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    44.23 €
    ( 52.63 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · Retaining element to open and close lids, panels and hoods

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

    · Mounting: from the front, fastening material included

    · Load capacity: 1000 N