Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • A(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Quarter turn latches, with star grip (K1730) (K1730.411765)

Cod piesă:

K1730.411765
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
K1730.411765

A

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Cantitate minimă per comandă
5.25 - 6.00
22.65
17.65
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
5.65 €
( 6.72 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Small lock with high tensile strength

· Opened or closed with a quarter turn

· Vibration-resistant and tolerance-compensating

· Loss-proof (according to mechanical engineering directive)