Înregistrați-vă
Confirmat
  • A=Handle length(mm)
  • Main material
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Weight(kg)
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Type
    • CAD
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Clamping lever plastic with external thread, steel parts black oxidised (K1700) (K1700.00587X35)

    Cod piesă:

    K1700.00587X35
    Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    K1700.00587X35

    A=Handle length

    (mm)

    Main material

    Main colour

    Size

    X=thread

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Cantitate minimă per comandă
    30
    high performance thermoplastic
    traffic blue RAL 5017
    0
    M5
    36.9
    7.6
    10
    13.2
    13.8
    24.5
    4
    15.5
    30
    33.5
    35
    16
    0.0152
    true
    false
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    4.28 €
    ( 5.09 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    · 7 colour variants

    Codul de piesă a fost confirmat