Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Toggle Clamp with Green Handle, 6830NIG (557599)

Cod piesă:

557599
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
557599

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
1,80
2,5
3
320
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
81.98 €
( 97.56 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Horizontal toggle clamp with green handle
with open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 5, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.