Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Toggle Clamp Plus with Black Handle, 68300NIT (558176)

Cod piesă:

558176
Ștergeți
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
558176

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
3,5
8,0
4
1250
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
138.56 €
( 164.89 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Horizontal toggle clamp plus with black handle
with increased retaining forces, open clamp arm and horizontal base. Stainless steel, polished. Bearings positioned are lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with retainer for the clamping screw at the end of the clamping arm.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 68301NI. Also suitable for use in the food industry.