Înregistrați-vă
Confirmat
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Toggle Clamp Plus with Orange Handle, 68300J (557338)

Cod piesă:

557338
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
557338

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
2,5
4,0
3
560
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
63.46 €
( 75.52 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Horizontal toggle clamp plus with orange handle
With increased clamping force, open clamping arm and horizontal base.Galvanised and passivated. Stainless steel rivets. The bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with lock washer for the clamping screw at the end of the clamping arm .
Complete with tempered, galvanised clamping screw no. 68301.