Înregistrați-vă
Confirmat
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Toggle Clamp with Auto-Adjust Clamping Height, 6870F (560896)

Cod piesă:

560896
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
560896
Cantitate minimă per comandă
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
36.29 €
( 43.19 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Horizontal toggle clamp with auto-adjust clamping height
with open clamping arm and horizontal base.
Toggle clamp with continuous counterbalance function for workpieces with different clamping heights.
Galvanised and passivated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Retainer for the clamping screw at the end of the clamp arm.
Complete with galvanised clamping screw.

Codul de piesă a fost confirmat