Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Horizontal Toggle Clamp with Blue Handle and Safety Latch, 6832SE

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
1,8
2,5
3
390
1 bucăți
2,0
3,0
4
800
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
80.38 €
( 95.65 € )
6 zile lucrătoare
113.71 €
( 135.31 € )
6 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Horizontal toggle clamp with blue handle and safety latch
for open and clamped positions.
With open clamping arm and vertical base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.