Înregistrați-vă
Confirmat
  • Inner Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Product type
  • L1= length(mm)
  • R(mm)
  • T(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Drill bushes cylindrical DIN 179 Form B (B0001) (B0001.B0770X10)

Cod piesă:

B0001.B0770X10
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
B0001.B0770X10

Inner Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Product type

L1= length

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

Cantitate minimă per comandă
7.7
12
short
10
1.5
0.02
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
3.06 €
( 3.64 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material:
· Special low carbon steel

Version:
· Hardened to 740 ±80 HV 10 and ground

Note:
· From diameter D1 over 15 mm size increases are 0.5 mm

Codul de piesă a fost confirmat