Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Weight(g)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare

Heavy Duty Welded Steel Swivel Head, DK-LS Series

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
84
140
110
50
24
2574
1 bucăți
104
175
140
63
30
4820
1 bucăți
122
200
160
72
32
6080
1 bucăți
130
255
200
90
55
14721
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
126.50 €
( 150.53 € )
5 zile lucrătoare
197.62 €
( 235.17 € )
5 zile lucrătoare
251.51 €
( 299.30 € )
5 zile lucrătoare
785.14 €
( 934.32 € )
5 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Heavy Duty Welded Steel Swivel Head

  • particularly robust welded steel construction
  • Axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple
  • Zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • Combination with a fixed castor results in a swivel castor with no offset
  • For all applications