Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Minimum temperature resistance(°C)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Stainless Steel Swivel Castor, LX-POTHS Series

Cod piesă:

S-au găsit. 36 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Cantitate minimă per comandă
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
plain bore
swivel castor
125
710
100
35
-25
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
plain bore
swivel castor with brake
125
838
100
35
-25
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
plain bore
swivel castor with brake
125
920
100
35
-25
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor
125
744
100
35
-20
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
125
868
100
35
-20
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
125
952
100
35
-20
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
roller bearing
swivel castor
125
745
100
35
-25
200
1 bucăți
195
140.01 to 220.00
-
100
85
160
45
roller bearing
swivel castor with brake
125
873
100
35
-25
200
1 bucăți
235
140.01 to 220.00
-
100
85
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
125
954
100
35
-25
200
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
plain bore
swivel castor
150
882
125
40
-25
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
plain bore
swivel castor with brake
150
1036
125
40
-25
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
plain bore
swivel castor with brake
150
1075
125
40
-25
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
Ball bearing (C)
swivel castor
150
898
125
40
-20
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
1052
125
40
-20
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
Ball bearing (C)
swivel castor with brake
150
1118
125
40
-20
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
roller bearing
swivel castor
150
914
125
40
-25
250
1 bucăți
235
220.01 to 320.00
-
100
85
200
50
roller bearing
swivel castor with brake
150
1068
125
40
-25
250
1 bucăți
195
220.01 to 320.00
-
100
85
160
40
roller bearing
swivel castor with brake
150
1129
125
40
-25
250
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
plain bore
swivel castor
195
1830
160
45
-25
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
plain bore
swivel castor with brake
195
2238
160
45
-25
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
plain bore
swivel castor with brake
195
2357
160
45
-25
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
Ball bearing
swivel castor
195
2109
160
45
-20
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
Ball bearing
swivel castor with brake
195
2476
160
45
-20
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
Ball bearing
swivel castor with brake
195
2644
160
45
-20
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
roller bearing
swivel castor
195
1926
160
45
-25
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
roller bearing
swivel castor with brake
195
2331
160
45
-25
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
roller bearing
swivel castor with brake
195
2489
160
45
-25
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
plain bore
swivel castor
235
2283
200
50
-25
400
1 bucăți
195
320.01 to 485.00
-
140
110
160
40
plain bore
swivel castor with brake
235
2724
200
50
-25
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
plain bore
swivel castor with brake
235
2908
200
50
-25
400
1 bucăți
235
320.01 to 485.00
-
140
110
200
40
Ball bearing
swivel castor
235
2581
200
50
-20
400
1 bucăți
245
320.01 to 485.00
-
140
110
200
80
Ball bearing
swivel castor with brake
235
3023
200
50
-20
400
1 bucăți
245
320.01 to 485.00
-
140
110
200
80
Ball bearing
swivel castor with brake
235
3124
200
50
-20
400
1 bucăți
245
320.01 to 485.00
-
140
110
200
80
roller bearing
swivel castor
235
2378
200
50
-25
400
1 bucăți
245
320.01 to 485.00
-
140
110
200
80
roller bearing
swivel castor with brake
235
2821
200
50
-25
400
1 bucăți
88
320.01 to 485.00
Conductivity
140
110
75
15
roller bearing
swivel castor with brake
235
3000
200
50
-25
400
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
106.80 €
( 127.09 € )
7 zile lucrătoare
133.92 €
( 159.36 € )
7 zile lucrătoare
182.15 €
( 216.76 € )
7 zile lucrătoare
124.49 €
( 148.14 € )
7 zile lucrătoare
151.76 €
( 180.59 € )
7 zile lucrătoare
199.83 €
( 237.80 € )
7 zile lucrătoare
112.25 €
( 133.58 € )
7 zile lucrătoare
139.37 €
( 165.85 € )
7 zile lucrătoare
187.60 €
( 223.24 € )
7 zile lucrătoare
117.72 €
( 140.09 € )
7 zile lucrătoare
144.34 €
( 171.76 € )
7 zile lucrătoare
193.06 €
( 229.74 € )
7 zile lucrătoare
135.85 €
( 161.66 € )
7 zile lucrătoare
162.63 €
( 193.53 € )
7 zile lucrătoare
211.20 €
( 251.33 € )
7 zile lucrătoare
123.62 €
( 147.11 € )
7 zile lucrătoare
150.23 €
( 178.77 € )
7 zile lucrătoare
198.97 €
( 236.77 € )
7 zile lucrătoare
229.44 €
( 273.03 € )
7 zile lucrătoare
299.03 €
( 355.85 € )
7 zile lucrătoare
330.10 €
( 392.82 € )
7 zile lucrătoare
286.20 €
( 340.58 € )
7 zile lucrătoare
355.58 €
( 423.14 € )
7 zile lucrătoare
386.85 €
( 460.35 € )
7 zile lucrătoare
241.18 €
( 287.00 € )
7 zile lucrătoare
310.76 €
( 369.80 € )
7 zile lucrătoare
341.83 €
( 406.78 € )
7 zile lucrătoare
247.82 €
( 294.91 € )
7 zile lucrătoare
323.12 €
( 384.51 € )
7 zile lucrătoare
348.46 €
( 414.67 € )
7 zile lucrătoare
310.70 €
( 369.73 € )
7 zile lucrătoare
385.80 €
( 459.10 € )
7 zile lucrătoare
411.36 €
( 489.52 € )
7 zile lucrătoare
259.55 €
( 308.86 € )
7 zile lucrătoare
334.85 €
( 398.47 € )
7 zile lucrătoare
360.22 €
( 428.66 € )
7 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Stainless Steel Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Medium Duty Design, Wheel, with Soft Thermoplastic Polyurethane Tread, with Heavy Duty Nylon Wheel Centre

Bracket: LX series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • swivel head seal
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: POTHS series

  • tread: high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 80 Shore A, colour blue, non-marking, non-staining
  • wheel centre: high-quality nylon 6, impact resistant, colour natural white

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C