Înregistrați-vă

Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!

Criterii de filtrare

Star Grips, Similar to DIN 6336, Stainless steel A4

Cod piesă:

S-au găsit. 8 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Conexe

d1

(mm)

d2

(mm)

d4

(mm)

d5

(mm)

t2

(mm)

h2

(mm)

t1 min

(mm)

Type

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
32
12
M6
6.4
10
20
-
with thread, drilled-out
57
1 bucăți
40
14
M8
8.4
13
25
-
with thread, drilled-out
103
1 bucăți
50
18
M10
10
16
32
-
with thread, drilled-out
209
1 bucăți
63
20
M12
13
20
40
-
with thread, drilled-out
384
1 bucăți
32
12
M6
-
-
20
12
with threaded blind hole
59
1 bucăți
40
14
M8
-
-
25
15
with threaded blind hole
107
1 bucăți
50
18
M10
-
-
32
18
with threaded blind hole
221
1 bucăți
63
20
M12
-
-
40
22
with threaded blind hole
389
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
16.42 €
( 19.54 € )
4 zile lucrătoare
21.28 €
( 25.32 € )
4 zile lucrătoare
31.89 €
( 37.95 € )
4 zile lucrătoare
48.02 €
( 57.14 € )
4 zile lucrătoare
16.76 €
( 19.94 € )
4 zile lucrătoare
20.57 €
( 24.48 € )
4 zile lucrătoare
29.55 €
( 35.16 € )
4 zile lucrătoare
44.72 €
( 53.22 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material

Handle

    • Stainless steel 1.4408, precision casting, polished