Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Mounting Section Type
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • d4(mm)
  • d5(mm)
  • t(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • Tightening torque [+/- 10% max.](Nm)
  • CAD
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Three-Lobed Torque Handles (24711.0020)

Cod piesă:

24711.0020
Ștergeți
  • The product is currently not available.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
Comandă suspendată
24711.0020
Conexe

Mounting Section Type

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

d4

(mm)

d5

(mm)

t

(mm)

l

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

Tightening torque [+/- 10% max.]

(Nm)

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
Female Thread
50
M6
-
13.5
23.6
11
-
41.6
10.7
2.0
65
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
42.62 €
( 50.72 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Material

Cap

    • Plastic, light grey

Torque mechanism

    • Steel, hardened

Handle

    • Thermoplastic PA-HP, glass fibre reinforced, black, matt

Inner part

    • Steel, blackened

Screw

    • Steel, blackened