Cod piesă:
candidați nedefiniți.Cod piesă |
---|
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse) | Dată de expediere standard |
---|
742.00 € ( 882.98 € ) | 3 zile lucrătoare |
672.50 € ( 800.27 € ) | 3 zile lucrătoare |
The area monitoring fibers allow the detection of objects passing anywhere through the detection range and can be used for height comparisons of different objects.
• Area monitoring up to 70 mm height
• Multi-beam sensor with 4 seperate heads for flexible detection points
• Standard or high flex fibers