Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Miniature Fiber Sensor Heads [E32]

Miniature Fiber Sensor Heads [E32]

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Detection distance [classification]

(mm)

Material of Cable Sheath

Housing Material

Setting Procedure

Type of Light

Construction Type Housing

Diameter Sensor

(mm)

Material Fibre Optics Core

Nominal Operating Distance

(mm)

Cantitate minimă per comandă
Up to 1000
-
Plastic
Manual adjustment
Laser diode, red light
Cylinder plain
2.5
-
900
1 bucăți
Up to 1000
-
Plastic
Manual adjustment
Laser diode, red light
Cylinder, screw-thread
2.5
-
900
1 bucăți
Up to 3000
Other
Brass
Other
Polarity free red light
Rod
1.2
Plastic
2300
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
73.90 €
( 87.94 € )
3 zile lucrătoare
73.90 €
( 87.94 € )
3 zile lucrătoare
92.45 €
( 110.02 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The miniature fiber heads provide high accuracy in smallest spaces and reliable detection of minute objects.
• Sizes from dia 500 μm to 3 mm
• Side view models with precision axis alignment for highest accuracy
• Bendable sleeves for precision positioning