Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Standard Cylindrical Fiber Sensor Heads [E32]

Standard Cylindrical Fiber Sensor Heads [E32]

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Ambient Operating Temperature

(°C)

Construction Type Housing

Diameter Sensor

(mm)

Nominal Operating Distance

(mm)

Degree of Protection (IP)

Cantitate minimă per comandă
−40~70
Cylinder, screw-thread
6
900
IP67
1 bucăți
−25~60
Cylinder plain
4
2300
Other
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
137.20 €
( 163.27 € )
3 zile lucrătoare
91.10 €
( 108.41 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

The standard cylindrical fiber optic sensor heads provide reliable object detection, easy installation and long sensor lifetime for all general applications.
• High-flex fibers and 90° cable exit for fiber breakage prevention
• Models with hexagonal head for simplified one-nut mounting
• Sizes M3 to M6