Înregistrați-vă
Confirmat
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Inside diameter(mm)
  • Outside Diameter Bearing [D](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Height [T](mm)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Angular Contact Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Open Design (GE100-SX)

    Angular Contact Spherical Plain Bearing, Requiring Maintenance, Steel/Steel Sliding Contact Surface, Open Design GE100-SX

    Cod piesă:

    GE100-SX
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 1000.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    GE100-SX
    Conexe

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Inside diameter

    (mm)

    Outside Diameter Bearing [D]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Height [T]

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    339000
    100
    150
    1700000
    32
    2.301
    1000 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    200.95 €
    ( 239.13 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Angular contact spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-2, open design

    Codul de piesă a fost confirmat