Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Outside Diameter Bearing [D](mm)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Corrosion-Resistant Rod End, with Internal Left-Hand Thread, Maintenance-Free, PTFE-Film Sliding Layer, Open Design (GIKSL20-PS)

    Corrosion-Resistant Rod End, with Internal Left-Hand Thread, Maintenance-Free, PTFE-Film Sliding Layer, Open Design GIKSL20-PS

    Cod piesă:

    GIKSL20-PS
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 1000.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    GIKSL20-PS
    Conexe

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Outside Diameter Bearing [D]

    (mm)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    20
    57000
    40
    25
    22800
    0.41
    1000 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    96.23 €
    ( 114.51 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Corrosion-resistant rod end, with internal thread, left hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design