Înregistrați-vă
Confirmat
  • ~Length [l](mm)
  • Height [h](mm)
  • Width [b](mm)
  • Accuracy
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Guide Rails, TKVD Series (TKVD20X6000-0001-EWL-G2)

Guide Rails, TKVD Series TKVD20X6000-0001-EWL-G2

Cod piesă:

TKVD20X6000-0001-EWL-G2
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 30.

Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
TKVD20X6000-0001-EWL-G2

~Length [l]

(mm)

Height [h]

(mm)

Width [b]

(mm)

Accuracy

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
6000
17
20
G2
12.45
30 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
2,292.89 €
( 2,728.54 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system

Codul de piesă a fost confirmat