Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Thread Nominal Diameter [d](inch)
  • Thread Flank Diameter(mm)
  • Thread Flank Diameter(inch)
  • Thread type
  • Number Of Thread Convolutions Per Inch
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Hydraulic Nut, HYDNUT Series, Inch Thread by UN/ACME Standard (HYDNUT560-E-INCH)

    Hydraulic Nut, HYDNUT Series, Inch Thread by UN/ACME Standard HYDNUT560-E-INCH

    Cod piesă:

    HYDNUT560-E-INCH
    Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    HYDNUT560-E-INCH
    Conexe

    Thread Nominal M

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Thread Nominal Diameter [d]

    (inch)

    Thread Flank Diameter

    (mm)

    Thread Flank Diameter

    (inch)

    Thread type

    Number Of Thread Convolutions Per Inch

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    560.019 mm
    705
    87
    22.048
    556.336
    21.903
    ACME
    4
    92.6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    24,340.12 €
    ( 28,964.74 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    HYDNUT..-E-INCH