Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter D(mm)
  • Height [h](mm)
  • Breaking load, axial [F aB](N)
  • Breakawag [M L](Nm)
  • Mounting Torque Reference [M AL](Nm)
  • Mass moment of inertia [M M](kg*cm²)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Precision Locknut AM, Segments for Clamping (AM130)

Precision Locknut AM, Segments for Clamping AM130

Cod piesă:

AM130
Ștergeți
  • Acest articol poate fi comandat în unități de 1000.

Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
AM130
Conexe

Thread Nominal M

Outer Diameter D

(mm)

Height [h]

(mm)

Breaking load, axial [F aB]

(N)

Breakawag [M L]

(Nm)

Mounting Torque Reference [M AL]

(Nm)

Mass moment of inertia [M M]

(kg*cm²)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M130X2
165
30
900000
1600
250
92
1.67
1000 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
335.62 €
( 399.39 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Precision locknuts AM, segments for clamping