Mărci
Compania
Contact
Înregistrați-vă
Autentificare
Coș
RO
Produse / Categorii
Solution Center
Industrii
Pagina principală MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearing Accessories
Bearing Lock Nuts / Shaft Nuts / Locknuts
Materials for Bearings, Hexagon Nut, ISO4032
MU ISO4032-M6-8-A2P
Confirmat
Ștergeți tot
Main dimension(mm)
10 x 6 x 5.2
Ștergeți
Est. zile de expediere
Toate
În 4 zile lucrătoare
INA
Materials for Bearings, Hexagon Nut, ISO4032 (MU ISO4032-M6-8-A2P)
Cod piesă:
MU ISO4032-M6-8-A2P
Ștergeți
Datele CAD nu sunt disponibile
Adăugați în Componentele mele
Produse similare
Cantitate:
Adăugați în coș
Loading...
Lista codurilor de piese
Lista codurilor de piese
Număr de articole
30 articole
60 articole
90 articole
1
Cod piesă
MU ISO4032-M6-8-A2P
Main dimension
(mm)
Weight
(kg)
Cantitate minimă per comandă
10 x 6 x 5.2
0.003
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Sortare după
Dată de expediere standard
Sortare după
0.66 €
(
0.79 €
)
4 zile lucrătoare
1
Codul de piesă a fost confirmat