Înregistrați-vă
Confirmat
  • Thread Nominal M
  • Outer Diameter D(mm)
  • Height [h](mm)
  • Mounting torque set screw [M A](Nm)
  • Breaking load, axial [F aB](N)
  • Breakawag [M L](Nm)
  • Mounting Torque Reference [M AL](Nm)
  • Mass moment of inertia [M M](kg*cm²)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 3 zile lucrătoare

Precision Locknut, ZM Series (ZM20)

Precision Locknut, ZM Series ZM20

Cod piesă:

ZM20
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
ZM20
Conexe

Thread Nominal M

Outer Diameter D

(mm)

Height [h]

(mm)

Mounting torque set screw [M A]

(Nm)

Breaking load, axial [F aB]

(N)

Breakawag [M L]

(Nm)

Mounting Torque Reference [M AL]

(Nm)

Mass moment of inertia [M M]

(kg*cm²)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
M20X1
32
10
3
69000
40
18
0.068
0.035
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
82.75 €
( 98.47 € )
3 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Precision locknut ZM, accessory ZM..

Codul de piesă a fost confirmat