Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Tool for Railways Application

Tool for Railways Application

Cod piesă:

S-au găsit. 4 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main dimension

(mm)

Voltage

(V)

Current type

Power frequency

(Hz)

Power consumption

(kw)

Max. contact force cylinder

(kN)

Max. working stroke cylinder

(mm)

Max. operating pressure

(bar)

Working height range

(mm)

Type

Version

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
1050 x 550 x 900
400
Three-phase AC
50 – 60
1.1
692
230
700
435 – 995
Mobile hydraulic device
Standard
155
1 bucăți
1050 x 550 x 900
400
Three-phase AC
50 – 60
1.1
692
230
700
435 – 995
Mobile hydraulic device
With force-displacement measurement and data memory
161
1 bucăți
900 x 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.2
1 bucăți
1050 x 24 x 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
45,834.92 €
( 54,543.55 € )
4 zile lucrătoare
91,775.86 €
( 109,213.27 € )
4 zile lucrătoare
2,272.58 €
( 2,704.37 € )
4 zile lucrătoare
865.22 €
( 1,029.61 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Mobile hydraulic device for mounting/dismounting of tapered or cylindrical roller bearing units in wheelset bearings of rail vehicles