Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Outside diameter [D SP](mm)
  • Type
    • Est. zile de expediere
      • Toate
      • În 4 zile lucrătoare

    Radial Insert Ball Bearings UC Series (UC213)

    Radial Insert Ball Bearings UC Series UC213

    Cod piesă:

    UC213
    Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 1000.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    UC213
    Conexe

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Outside diameter [D SP]

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Cantitate minimă per comandă
    65.1
    65
    61000
    40000
    120
    1.72
    1000 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    43.17 €
    ( 51.37 € )
    4 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides

    Codul de piesă a fost confirmat