Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Spindle Bearing XC719..-C, with Ceramic Balls, Restricted Tolerances, with Cronidur Rings

Spindle Bearing XC719..-C, with Ceramic Balls, Restricted Tolerances, with Cronidur Rings

Cod piesă:

S-au găsit. 6 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Outer Diameter D

(φ)

Width B (or T)

(mm)

Bore diameter

(mm)

Dynamic load rating (radial)

(N)

Radial load rating

(N)

Limiting speed of oil in rpm

Limiting speed of grease in rpm

Weight

(g)

Cantitate minimă per comandă
22
6
10
-
-
-
-
9.7
1000 bucăți
24
6
12
2850
510
190000 1/min
120000 1/min
10
1 bucăți
30
7
17
4000
790
150000 1/min
90000 1/min
17.2
1000 bucăți
37
9
20
5500
1210
120000 1/min
75000 1/min
37.9
1000 bucăți
62
12
40
10300
3000
60000 1/min
40000 1/min
112.405
1000 bucăți
72
12
50
15200
4550
53000 1/min
34000 1/min
122
1000 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
318.92 €
( 379.51 € )
4 zile lucrătoare
351.40 €
( 418.17 € )
4 zile lucrătoare
368.63 €
( 438.67 € )
4 zile lucrătoare
376.49 €
( 448.02 € )
4 zile lucrătoare
534.62 €
( 636.20 € )
4 zile lucrătoare
627.03 €
( 746.17 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Spindle bearings XC719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, restricted tolerances, with Cronidur rings