Înregistrați-vă
2
Criterii de filtrare

Cylindrical Roller Bearing, LSL1923 with Disc Cage, Single Row, Semi-Locating Bearing

Cylindrical Roller Bearing, LSL1923 with Disc Cage, Single Row, Semi-Locating Bearing

Cod piesă:

S-au găsit. 11 candidați nedefiniți.
Cantitate:

Lista codurilor de piese

Număr de articole

Main dimension

(mm)

Weight

(kg)

Cantitate minimă per comandă
80 x 170 x 58
6.18
1 bucăți
90 x 190 x 64
8.63
1000 bucăți
100 x 73 x 215
12.42
1000 bucăți
110 x 240 x 80
16.90
1000 bucăți
120 x 260 x 86
21.39
1000 bucăți
130 x 93 x 280
26.6
1000 bucăți
140 x 300 x 102
33.24
1000 bucăți
160 x 340 x 114
47.39
1 bucăți
180 x 380 x 126
66.16
1000 bucăți
190 x 400 x 132
76.85
1000 bucăți
200 x 420 x 138
89.3
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
1,219.80 €
( 1,451.56 € )
4 zile lucrătoare
1,478.29 €
( 1,759.17 € )
4 zile lucrătoare
1,790.92 €
( 2,131.19 € )
4 zile lucrătoare
2,145.52 €
( 2,553.17 € )
4 zile lucrătoare
2,509.08 €
( 2,985.81 € )
4 zile lucrătoare
3,136.09 €
( 3,731.95 € )
4 zile lucrătoare
4,006.11 €
( 4,767.27 € )
4 zile lucrătoare
5,714.78 €
( 6,800.59 € )
4 zile lucrătoare
7,909.49 €
( 9,412.29 € )
4 zile lucrătoare
8,991.20 €
( 10,699.53 € )
4 zile lucrătoare
10,869.42 €
( 12,934.61 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

Cylindrical roller bearing, LSL1923 with disc cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, 1 disc cage, type LSL1923