Înregistrați-vă
Confirmat
  • Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Clamping levers, plastic with external thread and brass thrust pin, threaded insert black oxidised steel (06612) (06612-11061X20)

Cod piesă:

06612-11061X20
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06612-11061X20

Handle length

(mm)

A1

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

Cantitate minimă per comandă
40
47
7.5
10
13
14.5
4
24.5
4
15
30
33.5
20
1
M6
16
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
7.04 €
( 8.38 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· Clamping with a thrust pin

· Optimum clamping for versatile applications

· Application fields: machine, plant and fixture construction, camera tripods

· Enables gentle clamping on sensitive surfaces

· A pin with a choice of ends (ball for uneven faces, point for increased force on the workpiece or half-dog point) ensures optimum clamping

Codul de piesă a fost confirmat