Înregistrați-vă
Confirmat
  • Handle length(mm)
  • Main colour
  • A1(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • No. of teeth
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Clamping levers, die-cast zinc with external thread, threaded insert stainless steel (06431) (06431-1051X15)

Cod piesă:

06431-1051X15
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
06431-1051X15

Handle length

(mm)

Main colour

A1

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3=handle height

(mm)

H4

(mm)

L=thread length

(mm)

Size

X=thread

No. of teeth

Cantitate minimă per comandă
39
Black
46
10
13
14
10.5
24.5
4
15
32.5
35.5
15
1
M5
16
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
10.50 €
( 12.49 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

· Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

· Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

· Colour: black satin finish or silver metallic

· Different thread sizes and handle lengths

Codul de piesă a fost confirmat