Înregistrați-vă
Confirmat
  • Component colour
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 4 zile lucrătoare

Ball lock pins with plastic T-grip and high shear strength (03420) (03420-21846308040)

Cod piesă:

03420-21846308040
Ștergeți
Cantitate:
Loading...

Lista codurilor de piese

Număr de articole
Cod piesă
03420-21846308040

Component colour

B

(mm)

D

(mm)

D1=Pin diameter

D2

(mm)

D3

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L5

(mm)

Receiving hole H11

(mm)

Shearing force double shear max.

(kN)

Cantitate minimă per comandă
Red RAL 3020
23
62.9
8
9.5
17.3
40
7.8
33
24.4
47.8
8
63
1 bucăți
Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
Dată de expediere standard
28.73 €
( 34.19 € )
4 zile lucrătoare

Informații detaliate

Informații de bază

· For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

· Application sectors: chemical or foodstuff industries, aerospace industry

· Secure locking by simply pressing and releasing the push button

· Easy to operate

Codul de piesă a fost confirmat